ZHCADY3 April   2024 TMUX4827

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2三种类型的“超出电源电压”运行
    1. 2.1 负“超出电源电压”
    2. 2.2 正“超出电源电压”
    3. 2.3 负正“超出电源电压”
  6. 3总结
  7. 4参考资料

正“超出电源电压”

正“超出电源电压”可定义为器件传递大于电源电压的正电压信号的能力。使用此特性的应用在接口中很常见,工程师将工作电压为 5V 的非板载接口连接到工作电压为 3V 的板载接口。接口器件需要能够由电压低于其通过的电压的电源供电。在这种情况下,可以使用正“超出电源电压”。

表 2-2 突出显示了 TMUX1574 的“超出电源电压”能力。信号路径 I/O 能够传递最高 2 倍电源的信号

表 2-2 TMUX1574 的建议运行条件
最小值 最大值 单位
VDD 电源电压 1.5 5.5 V
VS 或 VD 信号路径输入或输出电压(源极或漏极引脚)。 VDD ≥ 1.5V 0 VDD x 2 V

图 2-2 展示了 TMUX1574 的一个应用示例,它用于在两个具有不同电压电平的接口板之间切换。

GUID-20240326-SS0I-HRVM-WPHK-C5H5M5JDMQX3-low.png图 2-2 TMUX1574由 3V 电源供电的 2:1 四通道多路复用器,将四个 5V 输入信号传递到电压转换器,然后传递到板载接口。

具有正信号运行且支持“超出电源电压”的多路复用器也具有断电保护功能。该保护功能可确保器件在未通电时保持高阻抗性能,同时还可以防止器件反向供电。这会阻止器件为系统中的下游元件供电。