ZHCADY3 April   2024 TMUX4827

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2三种类型的“超出电源电压”运行
    1. 2.1 负“超出电源电压”
    2. 2.2 正“超出电源电压”
    3. 2.3 负正“超出电源电压”
  6. 3总结
  7. 4参考资料

总结

“超出电源电压”功能有三种不同类型。负信号运行、正信号运行或负正信号运行。该功能允许多路复用器传递高于和/或低于电源电压范围的信号。由于传递音频信号的系统要求超过该系统的电源电压,因此该功能主要用于音频应用。具有此功能的多路复用器通常也具有关断保护,例如 TMUX1574 和 TMUX4827。此外,具有低内部电阻对于保持信号完整性至关重要,TS5A22364 和 TMXU4827 具备这种完整性。

表 3-1 “超出电源电压”的推荐器件
器件通道和配置工作电压和电源导通电阻负“超出电源电压”正“超出电源电压”负正“超出电源电压”
TMUX48272:1 2 通道

1.8V 至 5.5V

±12V I/O

0.12Ω✓
TMUX28892:1 2 通道

1.8V 至 5.5V

±5.5V I/O

0.16Ω✓
TMUX15742:1 4 通道1.5V 至 5.5V VDD x 2 I/O2Ω✓
TS5A223642:1 2 通道2.3V 至 5.5V VDD - 5.5V I/O0.52Ω✓