ZHCADY1A February   2024  – May 2025 OPA182 , OPA186 , OPA187 , OPA188 , OPA189 , OPA2486 , OPA333 , OPA387 , OPA388 , OPA4488 , OPA486 , TLV2886 , TLV2888 , TLV4888 , TLV886 , TLV888

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1 零漂移放大器的优势
  4. 2 斩波器内部工作原理
  5. 3 斩波输入电流瞬态
  6. 4 偏置电流转换为失调电压
  7. 5 斩波电流瞬态对失调电压的影响
  8. 6 输入偏置电流与偏置瞬态
  9. 7 放大器固有噪声
  10. 8 斩波器瞬态噪声
  11. 9 选择零漂移放大器的过程
  12. 10总结
  13. 11参考资料
  14. 12修订历史记录

选择零漂移放大器的过程

按照以下步骤选择零漂移放大器:

  1. 您的应用是否会受益于放大器的低输入失调电压、极低温漂或低闪烁噪声特性?如果这些参数在您的应用中不重要,请寻求传统放大器而不是零漂移放大器。请查看表 9-1 的 B 至 E 列,找到符合您要求的零漂移放大器。
  2. 将您的源阻抗与表 9-1 中的 F 列进行比较。仅使用小于或等于此最大源阻抗的放大器(有关详细信息,请参阅节 5)。
  3. 为了优化噪声,反馈网络阻抗和源阻抗需要小于表 9-1 中的 G 列(有关详细信息,请参阅节 7)。
  4. 确保直流偏置电流不会转换为明显的失调电压。这一点在温度较高的应用中非常重要,因为直流偏置电流会随温度的升高而增大。具体请参阅节 6。
  5. 在源阻抗与反馈阻抗之间取得平衡可以使一些应用受益。这一点通常对温度较高的应用很有用,因为较高温度下的 IBOS 可能明显低于 IB。尽管如此,这种方法通常对斩波偏置电流瞬态没有用,因为这些瞬态通常不能进行良好平衡。为了消除 IB,将反馈网络并联阻抗设置为等于源阻抗 (Rs = Rf || Rg)。具体请参阅节 6。
  6. 考虑斩波器噪声。如果您的电路处于增益状态,则闭环带宽通常明显低于斩波频率。因此,相对于斩波瞬态,宽带噪声会增大。添加外部滤波器也有助于更大限度降低斩波噪声。当放大器处于单位增益且没有外部滤波器时,斩波噪声是最重要的问题。此外,较大的源阻抗或反馈阻抗会增加斩波噪声的幅度(有关详细信息,请参阅节 7)。
  7. 最后,假设所有其他条件都在可接受范围,请检查所有其他放大器规格。例如,带宽、压摆率和输出驱动是否满足应用特定的要求。
表 9-1 零漂移放大器选择表
A B C D E F G
器件 失调电压 (μV) 温漂 (μV/°C) GBW (MHz) N (nV/√Hz) 建议的最大
RIN 和 Rf||Rg (kΩ)
用于噪声优化的
Rf||Rg (kΩ)
OPA189 3 0.02 14 5.2 1 0.183
OPA388 5 0.05 10 7 10 0.331
OPA333 10 0.05 0.35 55 1000 20.4
OPA187 10 0.015 0.55 15 500 15.2
OPA188 25 0.085 2 8.8 10 0.523
OPA186 10 0.04 0.75 40 500 10.8
OPA182 4 0.012 5 5.7 10 0.219
OPA387 2 0.012 5.7 8.5 10 0.488