ZHCADX7B October   2011  – March 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   IC 特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
  6. 2硬件
    1. 2.1 供电和加载注意事项
      1. 2.1.1 正确的电路板连接
      2. 2.1.2 电源
      3. 2.1.3 输出电流降额
      4. 2.1.4 气流
      5. 2.1.5 快速入门流程
  7. 3实现结果
    1. 3.1 性能特征
  8. 448V 至 3.3V 转换
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 评估板原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  11. 7修订历史记录

性能特征

图 4-1 显示了 LM5113 评估板在不同输入电压和负载电流下的效率。LM5113 的 HI 和 LI 输入之间选用 30ns 死区时间来消除击穿并实现高效率。

GUID-E5FD45AA-B09E-49A2-950F-5DC82E0A24BD-low.gif图 3-1 评估板效率与负载电流之间的关系

在死区时间期间,HS 引脚电压会被拉低至 -0.7V 以下,从而导致过大的自举电压。LM5113 具有内部钳位电路,通常可防止自举电压超过 5.25V。图 4-2 显示了不同负载电流下的自举电压平均值。可以看到,自举电压得到了良好调节。

GUID-7B0F4CBF-3144-41F3-A49F-D36232CAED03-low.png图 3-2 自举电压调节与负载电流之间的关系

图 4-3 比较了低侧驱动器的输入和输出。

GUID-F7F4F5E4-E9BC-4150-A487-01E29D15F94F-low.png
条件:输入电压 = 48V 直流,负载电流 = 5A 迹线:顶部迹线:低侧 eGaN FET 的栅极,Volt/div = 2V 底部迹线:LM5113 的 ‌LI,Volt/div = 5V 带宽限制 = 600MHz 水平分辨率 = 0.2µs/div
图 3-3 低侧驱动器的输入和输出

图 4-4 显示了开关节点电压,该电压也是低侧 FET 的漏极电压。可通过 HOH 栅极电阻器降低开关节点电压上的振铃。对于 60V 输入,选择 2Ω HOH 栅极电阻来实现 12V 漏极-源极电压裕度。

GUID-74257AE6-1246-4DD5-9F0C-D00F30A1DCDF-low.png
条件:输入电压 = 48V 直流,负载电流 = 10A 迹线:迹线:开关节点电压,Volts/div = 20V 带宽限制 = 600MHz 水平分辨率 = 50ns/div
图 3-4 开关节点电压

图 4-5 显示了负载瞬态响应。负载在 2A 和 10A 之间变化。800kHz 开关频率允许使用 2.7µH 的小型电感器,这有助于改善大信号瞬态响应。

GUID-BCAA2F43-5175-402F-94EB-08B1CD440595-low.png
条件:输入电压= 48V 直流,输出电流 = 2A 至 10A 迹线:顶部迹线:负载电流,Amp/div = 5A 底部迹线:输出电压 Volt/div = 100mV,交流耦合带宽限制 = 20MHz 水平分辨率= 0.2ms/div
图 3-5 负载瞬态响应

图 4-6 显示了测得的整体环路响应。交叉频率为 46kHz,相位裕度约为 55°。

GUID-1AA344BD-8CBC-4A81-A04E-6C06BEC5E15B-low.png
条件:输入电压 = 48V 直流,输出电流 = 10A
图 3-6 环路增益和相位