ZHCADX7B October   2011  – March 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   IC 特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
  6. 2硬件
    1. 2.1 供电和加载注意事项
      1. 2.1.1 正确的电路板连接
      2. 2.1.2 电源
      3. 2.1.3 输出电流降额
      4. 2.1.4 气流
      5. 2.1.5 快速入门流程
  7. 3实现结果
    1. 3.1 性能特征
  8. 448V 至 3.3V 转换
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 评估板原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  11. 7修订历史记录

输出电流降额

LM5113 评估板设计为在输入电压为 15V 至 48V 下运行,最大负载电流为 10A。随着输入电压进一步升高,允许的最大负载电流逐渐降至 7A,以保证长期可靠运行。图 3-3 展示了在室温下空气流量为 200CFM 时输出电流的降额曲线。在更高的环境温度下,可能需要进一步降低最大负载电流。

请注意,LM5113 评估板没有过流保护。必须采取一些预防措施来防止负载电流超过图 3-3 中所示的降额曲线,否则可能导致灾难性故障。