ZHCADX7B October   2011  – March 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   IC 特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
  6. 2硬件
    1. 2.1 供电和加载注意事项
      1. 2.1.1 正确的电路板连接
      2. 2.1.2 电源
      3. 2.1.3 输出电流降额
      4. 2.1.4 气流
      5. 2.1.5 快速入门流程
  7. 3实现结果
    1. 3.1 性能特征
  8. 448V 至 3.3V 转换
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 评估板原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  11. 7修订历史记录

简介

评估板的规格如下:

  • 输入工作电压:15V 至 60V
  • 输出电压:10V
  • 输出电流:48V 时为 10A,60V 时为 7A
  • 48V 时测得的效率:93.9%(‌10A 时)
  • 工作频率:800kHz
  • 线路 UVLO:13.8V(上升)/10.8V(下降)
  • 电路板尺寸:3.00 x 2.83 英寸

印刷电路板 (PCB) 由 FR4 材料制成,覆有 2 层 2 盎司铜,厚度为 0.050 英寸。

本文档包含评估板的原理图、物料清单 (BOM) 和快速设置程序。评估板可针对不同的开关频率、死区时间和上述规格中的输出电压进行重新配置。节 4 提供了 48V 至 3.3V 转换的示例。有关更完整的信息,请参阅 LM5113 适用于增强模式 GaN FET 的 5A、100V 半桥栅极驱动器数据表 (SNVS725)。