ZHCADX7B
October 2011 – March 2024
1
说明
IC 特性
4
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
2
硬件
2.1
供电和加载注意事项
2.1.1
正确的电路板连接
2.1.2
电源
2.1.3
输出电流降额
2.1.4
气流
2.1.5
快速入门流程
3
实现结果
3.1
性能特征
4
48V 至 3.3V 转换
5
硬件设计文件
5.1
评估板原理图
5.2
PCB 布局
5.3
物料清单 (BOM)
6
其他信息
6.1
商标
7
修订历史记录
IC 特性
独立的高侧和低侧 TTL 逻辑输入
1.2A/5A 峰值拉/灌电流
高侧浮动偏置电压轨工作电压高达 100VDC
内部自举电源电压钳位
分离的输出可实现可调的开启/关闭强度
0.6Ω/2.1Ω 下拉/上拉电阻
快速传播时间(典型值为 28ns)
出色的传播延迟匹配(典型值为 1.5ns)
电源轨欠压锁定
低功耗