ZHCADX4 March   2024 IWRL6432 , IWRL6432AOP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2运动检测技术比较
  6. 3智能家用电器中使用的毫米波
    1. 3.1 产品类型
    2. 3.2 空调应用场景分析
  7. 4可加快毫米波评估速度的 TI 设计
    1. 4.1 产品和设计资源
    2. 4.2 TIDA-010254 参考设计
  8. 5结语
  9. 6参考资料

结语

具有全屋智能功能的智能家居已经成为目前的发展趋势。毫米波雷达具有独特的优势,包括高运动检测灵敏度、在多种环境条件下运行的稳健性、无隐私问题以及隔着塑料外壳依然可以进行检测。这些优势使毫米波雷达能够继续应用于智能家居和许多其他工业领域,而 60GHz 毫米波雷达具有更好的性能,可以应对更多场景。TI 提供分别适用于高性能 (IWR6843) 和低成本、低功耗 (IWRL6432) 的毫米波雷达选项,还具有许多资源可协助客户更轻松地进行设计。