ZHCADX4 March 2024 IWRL6432 , IWRL6432AOP
毫米波是一类使用短波长电磁波的雷达技术。雷达发射的电磁波信号被信号路径中的物体反射。通过捕捉反射的信号,雷达系统可以确定物体的距离、速度和角度。TI 的毫米波雷达器件集成了模拟和数字元件,其中包括发送器、接收器、时钟等模拟元件,以及 ADC、MCU、存储器和硬件加速器等数字元件。这些元件不同于传统的分立式元件,可以降低功耗和总体系统成本。要了解毫米波雷达的原理,请参阅白皮书:毫米波雷达传感器基础知识。