ZHCADX4 March   2024 IWRL6432 , IWRL6432AOP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2运动检测技术比较
  6. 3智能家用电器中使用的毫米波
    1. 3.1 产品类型
    2. 3.2 空调应用场景分析
  7. 4可加快毫米波评估速度的 TI 设计
    1. 4.1 产品和设计资源
    2. 4.2 TIDA-010254 参考设计
  8. 5结语
  9. 6参考资料

空调应用场景分析

空调产品在不断发展和改进,加入了更多的功能和智能化技术。通过在空调中集成毫米波雷达技术,可以实现新的功能,例如根据是否有人、人的数量和位置来相应地调整空调运行。这样可以减少能耗并提高产品价值。

  • 存在检测:毫米波可以检测房间中是否有人,并可在房间或生活区长时间未检测到人员时自动关闭。这样就避免了必须始终打开空调的问题,从而有助于节省电力并减少碳排放。
  • 定位和人员计数:通过检测人员的位置,器件可以自动调节空调的出风口,使其朝向有人的特定方向吹风,从而使产品体验更好地满足客户需求且更高效。例如,当白天很热时,将空气出口调整到人们聚集的地方,或在夜间调整出风口,使空气不会直接对着人吹,如图 3-2 所示。
    GUID-20240123-SS0I-PDX9-PR0D-JTS74HJXFCZK-low.png图 3-2 使用毫米波进行定位
  • 生命体征检测和睡眠监测:另一个潜在的应用场景是检测生命特征信息(呼吸和心率)、调整气流,以及通过检测睡眠者在夜间的姿势和动作来发出提醒。该器件可以提供关于睡眠质量的反馈(如图 3-3 中所示),这对老年人来说是非常重要的数据。
    GUID-20240123-SS0I-9VVK-4PLC-RWG9RNHZPTVL-low.png图 3-3 使用毫米波进行生命体征检测
  • 手势识别:通过检测不同的手势(从上到下、从左到右、推拉等),空调系统可以调节温度、风速等功能,如图 3-4 所示。
    GUID-20240123-SS0I-B3P8-0MW3-NT7BZC28Z67K-low.png图 3-4 使用毫米波进行手势识别