ZHCADV1A September   2022  – February 2024 DS90UB960-Q1 , HD3SS3212-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1市场需求
  4. 2多路复用 FPD-Link 方案
  5. 3多路复用执行和设置
  6. 4切换协议的实现方案
  7. 5评估对信号完整性的影响
    1. 5.1 回波损耗
    2. 5.2 插入损耗
  8. 6裕度分析
  9. 7结语
  10. 8参考资料

插入损耗

非多路复用配置符合图 6-4中以红色显示的 TI 要求。但是,添加多路复用器会增加 0.4dB 的插入损耗,因此不再满足建议的 PCB 插入损耗。串行器和解串器之间的总通道插入损耗要求取决于 PCB 和电缆组件预算。就整体电缆预算指导而言,使用多路复用器所引起的插入损耗损失相对较小,因此仍可以通过对电缆损耗预算补偿 0.4dB 来满足总通道所需的最小插入损耗值。使用节 5.1中所述的相同测试设置进行此测量,其中 CH3 和 CH4 连接至多路复用器,CH1 和 CH2 未进行多路复用。

GUID-20220831-SS0I-CBCK-M6R8-MN3GJZQMXD5H-low.svg图 5-3 通道插入损耗