ZHCADV1A September 2022 – February 2024 DS90UB960-Q1 , HD3SS3212-Q1
在信号路径中引入多路复用器等附加元件会影响系统的信号完整性和性能,因此需要衡量和量化这种影响。
散射参数或 S 参数提供了一个基于入射微波和反射微波的比率来描述网络的框架。这些 S 参数对于表征线性高频电路非常有用。S 参数分析可提供有关回波损耗和插入损耗的信息,专门用于比较使用和不使用多路复用器时 FPD-Link 串行器/解串器的信号完整性。
回波损耗是反射信号与发射信号的比率。插入损耗用于衡量传输信号的衰减。更高的回波损耗和更低的插入损耗意味着信号完整性更高。
图 6-4 展示了添加多路复用器后信号路径的重新配置。
图 5-1 多路复用器和解串器配置