ZHCADV1A September 2022 – February 2024 DS90UB960-Q1 , HD3SS3212-Q1
TI DS90UB960-Q1 解串器包括多种形式的自动适应功能来提高链路可靠性。其中一种方法是使用自动调节的选通位置,该位置控制在信号眼图中的哪个位置对数据进行采样。使用不同的选通位置在不同情况下可能最为有效,具体取决于电缆长度、电缆质量和温度等因素。裕度分析程序 (MAP) 会检查在不同选通位置和 EQ 电平的组合下是否存在错误和锁定,从而分析系统中的裕度。
手动选通控制是可用于系统评估的有用工具,因为该工具可用于仅通过 I2C 连接来评估眼图的状况。通常,通过创建裕度分析图来完成评估,在该图中根据每种 EQ 和选通设置的组合来监测解串器的状态。这些图跟踪了在所有 EQ 设置和选通位置下,使用较小基础延迟时的锁定状态、奇偶校验错误、正向通道 CRC 错误、正向通道时序错误和正向通道编码错误。绿色方块表示合格设置,在这些设置下解串器和串行器正常锁定,没有错误。至少具有四个合格选通位置的 EQ 电平视为建议的 EQ 电平。一般情况下,TI 建议使用至少三个 EQ 电平和四个合格选通位置的裕度,其中包括一个合格状态的连续矩形,该矩形为两个 EQ 电平乘以四个选通位置。
DS90UB960-Q1 MUX EVM 上的非多路复用(图 6-4、图 6-2、图 6-3)和多路复用(图 6-4)通道都有合格裕度分析报告,如黑色矩形所示。这表明,增加多路复用器不会显著影响整体通道信号完整性。
图 6-1 裕度分析图 - RX PORT0 (CH1)
图 6-3 裕度分析图 - RX PORT2 (CH3)
图 6-2 裕度分析图 - RX PORT1 (CH2)
图 6-4 裕度分析图 - MUX RX PORT3 (CH4)