ZHCADV1A September   2022  – February 2024 DS90UB960-Q1 , HD3SS3212-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1市场需求
  4. 2多路复用 FPD-Link 方案
  5. 3多路复用执行和设置
  6. 4切换协议的实现方案
  7. 5评估对信号完整性的影响
    1. 5.1 回波损耗
    2. 5.2 插入损耗
  8. 6裕度分析
  9. 7结语
  10. 8参考资料

多路复用执行和设置

前面提到的 FPD-Link 多路复用设置按如下方式执行。对 DS90UB960-Q1 EVM 进行了修改,使用高速双向多路复用器 HD3SS3212-Q1 在四个通道中的一个通道上实现多路复用功能。DS90UB960-Q1 是具有两个 CSI-2 输出端口的四路 200 万像素摄像头集线器 FPD-Link III 解串器器件。HD3SS3212-Q1 是一款双通道差分 2:1 和 1:2 多路复用和多路信号分离器件,运行速率高达 10Gbps。除了四路 FAKRA 连接器外,还添加了一个单独的 mini-FAKRA 连接器,用于额外的第五个摄像头输入。为了在 Vision Apps 中实施多摄像头应用,五个使用 IMX390 成像仪的 TIDA-02002 模块与该电路板一起使用。图 3-1 和图 3-2 展示了此电路板的布局布线。

GUID-20230911-SS0I-BTQK-MPHJ-GDRH5BM2SHRR-low.png图 3-1 多路复用电路板布局布线 - 顶视图
GUID-20230911-SS0I-MJNM-BLCL-6M8D57JSNW1M-low.png图 3-2 多路复用电路板布局布线 - 底视图

多路复用器电路板有一个 SAMTEC CSI-2 连接器,该连接器与安装在 Jacinto 7 处理器的 J721EXCPXEVM 通用处理器板上的 TDA4VM (J721EXSOMG01EVM) SOM 板连接。与 TDA4VM 连接后,即可在连接的监视器上看到摄像头输出。要在摄像头之间进行切换,必须向软件开发套件 (SDK) 中的 TDA4 添加切换协议功能。