ZHCADU9 February   2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2次级滤波器的元件选择
  6. 3实验验证
  7. 4如何估算铁氧体磁珠的电感以减少纹波
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7附录

总结

本应用手册提出了一种第二级滤波器的元件选择方法,以便满足低输出纹波要求。我们首先通过频域分析研究了第二级滤波器的高频增益衰减效应。然后,通过对第一级输出电压纹波施加增益衰减效应,我们推导出了第二级滤波器元件值和第二级输出电压纹波之间的关系,这可以直接指导元件的选择。

需要注意的是,本应用手册并未考虑第二级滤波器对转换器环路稳定性的影响。低纹波电源的峰值电流模式转换器次级滤波器设计 – 第 II 部分:针对稳定性的混合传感网络设计 应用手册讨论了稳定性分析和稳定性限制条件下的元件选择方法。