ZHCADU9 February   2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2次级滤波器的元件选择
  6. 3实验验证
  7. 4如何估算铁氧体磁珠的电感以减少纹波
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7附录

实验验证

实验验证使用 PCM 转换器 TPS62933F 完成。运行条件为:Vin=24V、Vout=1.2V、fsw=500kHz 且 Iout=0A。所需的输出电压纹波幅度小于 800uV 峰峰值。

为进行比较,首先给出了不使用第二级滤波器的应用案例。根据数据表中的典型建议元件值,针对该运行条件选择了 L=2.2uH 和 Co=94uF。94uF Co 使用了 2 个 47uF 电容器。

输出电压纹波测试波形如图 3-1 所示,输出电压纹波峰峰值幅度约为 5.7mV,比要求大得多。

GUID-20230616-SS0I-MJCX-R1ZW-SKCCXC74FS2J-low.svg图 3-1 无第二级滤波器时的输出电压纹波

然后,验证了所提议的第二级滤波器元件选择方法。在第一级和第二级滤波器的总电容同样为 2 x 47uF 的情况下,我们设置 Co=1x47uF 且 C2 =1 x 47uF。将所有参数代入方程式 7 后,可以得到 L2≥14.9nH 作为 800uV 输出电压纹波的限制。

选择 L2=20nH 后,图 3-2 显示了使用第二级滤波器时的输出电压纹波。输出电压纹波幅度为 640uV 峰峰值,可满足 800uV 要求。

GUID-20230616-SS0I-CCHZ-GKZN-T2XJZ9SZCF7W-low.svg图 3-2 使用第二级滤波器时的输出电压纹波

该示例验证了所提议设计方法的有效性。节 7 中显示了更多实验结果。