ZHCADU9
February 2024
1
摘要
商标
1
引言
2
次级滤波器的元件选择
3
实验验证
4
如何估算铁氧体磁珠的电感以减少纹波
5
总结
6
参考文献
7
附录
6
参考文献
德州仪器 (TI),
通过 TPS62913 低纹波和低噪声降压转换器为 AFE7920 供电
应用手册。
德州仪器 (TI),
TPS6291x 具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的 3V 至 17V、2A/3A 低噪声和低纹波降压转换器
数据表。
德州仪器 (TI),
TPS6293x 采用 SOT583 封装的 3.8V 至 30V、2A/3A 同步降压转换器
数据表。
德州仪器 (TI),
降压开关稳压器的输出纹波电压
应用手册。
Murata,
SimSurfing 设计工具
仿真工具。
德州仪器 (TI),
低纹波电源的峰值电流模式转换器次级滤波器设计 – 第 II 部分:针对稳定性的混合传感网络设计
应用手册。