ZHCADU9 February 2024
在 ADC、射频收发器和模拟前端 (AFE) 等应用的电源设计中,输出电压纹波是评估电源质量的一项重要因素。以前的直流/直流电源通常使用两级电源设计(包含降压转换器和 LDO)来满足低输出电压纹波要求。近年来,一种采用降压转换器和次级无源滤波器的电源设计引起了广泛关注。与采用 LDO 的传统设计相比,该设计可以减小设计尺寸并提高总体效率。但增加的无源滤波器可能会引入一对共轭极点,而这会威胁环路稳定性。
在 TI 的降压稳压器产品系列中,具有独特集成补偿的低纹波和低噪声电源设计 TPS6291x 和 TPSM8291x(3V 至 17V 输入)可以涵盖 12V 输入轨。为了填补具有更高输入电压的一级低纹波电源设计空白,本应用手册系列介绍了通用峰值电流模式降压转换器的第二级滤波器设计方法。本文以具有 3.8V 至 30V 输入电压和 3A 最大电流的 TPS62933F 为例来介绍此设计方法。