ZHCADT7 February 2024 TPS65219-Q1 , TPS6521905-Q1
定制、目录和用户可编程的 PMIC 为信息娱乐系统与仪表组系统提供了供电选项。FlexPower PMIC 和 TPS65219-Q1 在 TI 目录中具有预编程的器件,并提供了多份为常用处理器供电的用户指南。但是,如果所需处理器的 OTP 器件不存在,则可以根据商业案例要求创建自定义 OTP。如果自定义 OTP 不适合,TPS6521905-Q1 提供了一款适用于任何用例的用户可编程器件。
无论采用何种编程方法,TI 的 PMIC 产品系列都具有灵活的优化器件,可满足信息娱乐系统与仪表组应用的要求。