ZHCADT7 February 2024 TPS65219-Q1 , TPS6521905-Q1
FlexPower 产品线(LP8732-Q1、LP8733-Q1、LP8752x-Q1 和 LP8756x-Q1)是用于处理器连接的经过优化的灵活 PMIC 的第二种选择。FlexPower 器件提供具有多相可配置性的汽车级功能,使其适合各种片上系统。FlexPower PMIC 具有分立式元件的可扩展性,以及 PMIC 的时序控制和监控功能。可扩展性使得所有电源轨能够被策略性地利用并且针对一个特定的系统进行了优化。
由于每个器件有 2-4 个降压转换器,FlexPower PMIC 非常小巧并可以组合使用以扩展其电源轨数量,从而符合系统的确切要求。它们的灵活可配置性支持优化稳压器使用。此外,I2C 可配置性支持在启动时对设置进行编程。FlexPower PMIC 是一种经过优化的产品系列,可通过有用的可扩展性和极少的器件数量来降低能耗和改进电路板布局布线。
如需更多支持和资源,请联系您当地的 TI 销售人员。
| 处理器供应商 | 处理器系列 | TI PMIC 设计 | 可用资源 |
|---|---|---|---|
| 德州仪器 (TI) |
Sitara AM62x-Q1 |
TPS65219-Q1 | |
| Sitara AM62A/P-Q1 | TPS65224-Q1 | ||
| Jacinto DRA78x | TPS65219-Q1 | ||
| SemiDrive | X9SP |
LP87521-Q1 LP87562/3-Q1 |
|
| X9P/U |
LP87521/4-Q1 LP87561/2-Q1 LP8732-Q1 |
||
| X9H |
LP87523-Q1 LP87565-Q1 |
||
| X9CC |
LP87524-Q1 LP87565-Q1 LP8732-Q1 |
|
|
| NXP | i.MX 8 / 9 |
TPS65219-Q1 或者 LP875640-Q1 LP8733-Q1 |
|
| Renesas | R-Car M3/W/N |
LP87565-Q1 LP8732-Q1 LP87334A-Q1 |
|
| R-Car D3 |
LP87524-Q1 |
||
| R-Car H3 |
LP87561-Q1 LP87562-Q1 LP87524-Q1 |
||
| Telechips | TCC8050/53 |
LP87563-Q1 LP8733-Q1 |
|
| TCC8059 |
LP87563-Q1 LP87524-Q1 |
||
| TCC803x |
TPS65219-Q1 TPS65224-Q1 或者 TPS6593-Q1 |
||
| MediaTek | MT2712 | TPS6593-Q1 | |
| MT2712P/S/H/E |
LP87563-Q1 TPS65917-Q1 |
||
| MT2712M |
TPS65919-Q1 LP8733-Q1 |
||
| MT2712C |
TPS65919-Q1 LP87522-Q1 |
||
| AutoChips | AC8015 |
LP87522-Q1 LP8732-Q1 |
|
| AC8025 | TPS6593-Q1 |