ZHCADT7 February 2024 TPS65219-Q1 , TPS6521905-Q1
为了实现轻松定制和快速采样测试,具有通用 OTP 的用户可编程 PMIC 为客户在几分钟内更改电源轨电压和时序控制提供了出色的灵活性。
对于信息娱乐应用,TPS6521905-Q1 不仅具备 TPS65219-Q1 的功能,而且还具有额外的用户可编程功能,允许在设计过程中更改系统设置,从而实现快速原型设计。TPS6521905-Q1 使客户能够使用空白 OTP PMIC 为时间很紧或没有大量商业案例的项目创建定制程序。
该用户可编程 PMIC 省去了外部电阻器、微控制器或出厂编程,而是可以使用 I2C 通信对 PMIC 进行编程和重新编程,从而优化 PMIC,以满足所需的确切规格。可以对单个芯片进行重新编程以优化多个应用所需的设置,而不是每次更改 PMIC 设置时都需要使用新器件。用户编程指南支持快速生成自定义器件,可缩短开发时间并提高自定义编程设置的可访问性。
用户可编程 PMIC TPS6521905-Q1 是一款快速、灵活且易于访问的器件,适用于定制信息娱乐 PMIC。