ZHCADT7 February   2024 TPS65219-Q1 , TPS6521905-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2针对目标 SoC 预编程的 PMIC
    1. 2.1 TPS65219-Q1:适用于 7 轨以上处理器的预编程 PMIC
    2. 2.2 LP8732-Q1、LP8733-Q1、LP8752X-Q1、LP8756X-Q1:用于处理器连接的多相可配置 FlexPower PMIC
  6. 3定制编程 PMIC
  7. 4TPS6521905-Q1:用户可编程 PMIC
  8. 5总结
  9. 6参考资料

针对目标 SoC 预编程的 PMIC

大多数信息娱乐系统与仪表组设计不需要高级集成功能安全特性,这使该应用适合进行优化的电源设计。对于各种常用的处理器,嵌入式系统电源工具中提供了用户指南和参考设计,以便使用 TI.com 上提供的目录可订购器件轻松选择器件和进行系统设计。