ZHCADT1 February 2024 MSPM0L1306
隔离式直流/直流的效率是双线制环路供电 4-20mA 现场变送器系统的关键参数,影响着环路电源的功耗和可靠性。图 2-11 展示了 MCU 驱动型设计效率测试的设置。其中,连接的精密仪器用于记录输入和输出电压(Vin 和 Vout)以及电流(Iin 和 Iout)。旋转电阻箱用作负载,它在高达 10mA 的输出电流范围内工作以进行测试。配备的数字万用表可高精度采集电压和电流读数,确保收集的数据反映此设计的真实性能。可使用方程式 1 计算效率,其中 Ipwm 是上一节中的测试结果。