ZHCADT1 February   2024 MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 系统说明
    2. 1.2 设计 1:50kHz 高效率设计
    3. 1.3 设计 2:250kHz 空间优化型设计
    4. 1.4 设计 3:具有灵活开关频率的 MCU 驱动型设计
      1. 1.4.1 MOSFET 选型
      2. 1.4.2 效率测试
        1. 1.4.2.1 PWM (Ipwm) 电流消耗测试
        2. 1.4.2.2 效率测试设置
        3. 1.4.2.3 50kHz 开关频率下的效率测试结果
        4. 1.4.2.4 250kHz 开关频率下的效率测试结果
  5. 2设计文件
    1. 2.1 原理图
    2. 2.2 物料清单
  6. 3总结
  7. 4参考资料

摘要

本应用手册介绍了用于双线制环路供电 4-20mA 现场变送器或传感器的三种隔离型低功耗电源设计,这些设计均基于初级侧半桥拓扑和次级侧肖特基整流创建。设计 1 使用 50kHz 的开关频率并提供出色的效率,在 TI.com 上作为 TIDA-00349 提供。设计 2 侧重于优化布板空间,工作开关频率为 250kHz,并使用定制的小尺寸变压器。此外,设计 3 使用 MSPM0 生成双通道 PWM(脉宽调制)信号,灵活性在这三个设计中是最大的,开关频率高达 500kHz。本应用手册详细介绍了设计 3。