ZHCADT1 February 2024 MSPM0L1306
为了确保图 2-11 中的半桥电路在安全范围内运行、保持效率并延长电路的寿命,选择合适的 MOSFET 需要考虑以下因素:
除了上述特性外,还要务必考虑阈值电压 (VGS_th)、开关速度和封装。为了实现更紧凑的设计,这里对具有超小型封装布局的各种 MOSFET 进行了比较,详见表 1-2(针对 N-MOSFET)和表 1-3(针对 P-MOSFET)。
| CSD13380F3 | CSD13383F4 | CSD13385F5 | CSD15380F3 | CSD17381F4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V_DS (V) | 12 | 12 | 12 | 20 | 30 |
|
R_DS (on) (mΩ) (VGS = 2.5V) |
73 | 53 | 18 | 2220 | 110 |
| Qg(典型值)(nC) | 0.91 | 2.0 | 3.9 | 0.216 | 1.04 |
| VGS_th(典型值)(V) | 0.85 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 0.85 |
| CSD23280F3 | CSD23382F4 | CSD23285F5 | CSD25480F3 | CSD25481F4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V_DS (V) | –12 | –12 | –12 | -20 | -20 |
|
R_DS (on) (mΩ) (VGS = -2.5V) |
129 | 90 | 38 | 203 | 145 |
| Qg(典型值)(nC) | 0.95 | 1.04 | 3.2 | 0.7 | 0.913 |
| VGS_th(典型值)(V) | –0.65 | -0.8 | –0.65 | -0.95 | -0.95 |
比较了表中的规格后,N 沟道 MOSFET 选用 CSD13380F3,P 沟道 MOSFET 选用 CSD23382F4。依据是它们具有更低的导通电阻 (R_DS(on)),而且开关所需的电荷 (Qg) 更少,因此功耗更低、开关速度更快。此外,这两款器件的阈值电压 (V_GS(th)) 非常相似,可确保实现平衡的开关,并降低转换期间发生短路的风险,总体而言,能提高电路运行效率。这些特性使其非常合适用于空间受限的高频应用。