ZHCADT1 February 2024 MSPM0L1306
250kHz 开关频率的效率测试采用了与 50kHz 频率测试相同的布置,但包含一个新设计的更小型变压器。实线表示设计 2 的结果,而虚线对应于设计 3。图 1-9 展示了两种设计的效率与输出电流关系曲线,图 1-10 展示了输出电压与输出电流之间的函数关系。
这些测试是在 1.8V、2.4V 和 3.6V 输入电压下执行的。开关频率增至 250kHz 会导致 MSPM0L1306 生成 PWM 信号产生的功耗更高,这一点可通过图 1-5 的数据对比证明。与设计 2 相比,设计 3 的效率有所降低,这是由于功耗增加的原因。尽管如此,在 3.6V 的输入电压下,设计 3 也能实现高达 77% 的效率。