ZHCADS7 January   2024 LM5067

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2外部辅助电源和运算放大器会跟踪并改变 LM5067 的 UVLO 摆幅幅度
  6. 3测试与验证
  7. 4总结
  8. 5参考资料

总结

根据本文中介绍方法,通过施加外部电源 VS,可以使 LM5067 在更大的动态电压范围内正常工作,解决了 LM5067 使用传统单个负电源时的问题,并消除了 UVLO 引脚电压限制对芯片动态输出电压范围的限制。为了进一步保护 UVLO 引脚,可以在 VEE 引脚和 VIN 引脚之间添加一个 TVS 或齐纳二极管以实现电压钳位。