ZHCADS7 January   2024 LM5067

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2外部辅助电源和运算放大器会跟踪并改变 LM5067 的 UVLO 摆幅幅度
  6. 3测试与验证
  7. 4总结
  8. 5参考资料

测试与验证

当 VS-VEE 的动态变化范围是 -9V 到 -63.5V 时,UVLO 引脚的电压摆幅可以表示为 方程式 5。

方程式 5. U V L O M A X = V S + 63.5 V S + 9.0 × U V L O M I N                 U V L O M I N = 2.5 V

当 VS = 5V 时,UVLOMAX 的理论值为 12.39V。

方程式 6. U V L O M A X =   12.39 V   <   17 V

实际的测试条件显示在图 3-1 中,设置为 VS = 4.9V 和 VEE = 63.5V。

GUID-20240124-SS0I-WVWM-T2GG-0DL5KJGSZSFN-low.jpg图 3-1 实际测试条件

测试结果如图 3-2 所示,测得的 UVLO 为 12.3V,符合理论预期。

GUID-20240124-SS0I-5SJ7-T2HN-J7DZVFNSLV9M-low.png图 3-2 UVLO 引脚处测量的电压

根据本文中介绍方法,通过施加外部电源 VS,可以使 LM5067 在更大的动态电压范围内正常工作,解决了 LM5067 使用传统单个负电源时的问题,并消除了 UVLO 引脚电压限制对芯片动态输出电压范围的限制。为了进一步保护 UVLO 引脚,可以在 VEE 引脚和 VIN 引脚之间添加一个 TVS 或齐纳二极管以实现电压钳位。