ZHCADS7 January   2024 LM5067

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2外部辅助电源和运算放大器会跟踪并改变 LM5067 的 UVLO 摆幅幅度
  6. 3测试与验证
  7. 4总结
  8. 5参考资料

外部辅助电源和运算放大器会跟踪并改变 LM5067 的 UVLO 摆幅幅度

如图 2-1、图 2-2 和图 2-3 所示,外部辅助电源可以使用稳压二极管、外部 DAC、LDO 和其他可用电源,并经过运算放大器,您可以输出可调电源 VS,并将可调电源 VS 添加到分压器电阻。UVLO 引脚的电压设定点可以表示为 方程式 2。

方程式 2. U V L O   =   ( R 2 + R 3 ) R 2 + R 3 + R 1   ×   ( V S   -   V E E )

为了使 LM5067 正常工作,请将 LM5067 设置为 2.5V。VS-VEE 的电压动态范围为 R 时的 UVLOMIN。UVLO 引脚的电压摆幅范围可以表示为 方程式 3。

方程式 3. U V L O M A X = V S + R V S + 0 × U V L O M I N     U V L O M I N = 2.5 V

将 VS 作为自变量,可以得到 方程式 3 的导数,并表示为 方程式 4。

方程式 4.   d U V L O M A X d v s = - R v s 2 × U V L O M I N < 0 ,     M o n o t o n i c a l l y   d e c r e a s i n g

因此,如果电阻电压比是固定值,则可以通过增加 VS 来降低 UVLO 引脚的最大电压。

GUID-20240124-SS0I-9ZQN-BNZL-VJJ0PQQ42G0N-low.gif图 2-1 使用外部 DAC 设置 LM5067 UVLO
GUID-20240124-SS0I-VBKX-BXBS-CM63CNZBWKGR-low.gif图 2-2 使用外部 LDO 设置 LM5067 UVLO
GUID-20240124-SS0I-NPXX-1L7F-JBPWL35QXBBG-low.gif图 2-3 使用外部齐纳二极管设置 LM5067 UVLO