ZHCADS7 January   2024 LM5067

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2外部辅助电源和运算放大器会跟踪并改变 LM5067 的 UVLO 摆幅幅度
  6. 3测试与验证
  7. 4总结
  8. 5参考资料

引言

在现实生活中,我们经常遇到这样的情况:当我们通过 USB 或 HDMI 接口连接计算机以连接外部设备、硬盘或显示器时,我们不会切断 PC 的电源,而是直接拔下或插入外部设备,这种类型的使用场景称为带电源的热插拔。热插拔使用户无需关闭系统或切断电源即可卸下和更换损坏的硬盘、电源或板,从而提高系统及时的灾难恢复能力、可扩展性和灵活性。不过,在热插拔过程中,可能会出现瞬态峰值电流和电压,如果不受保护,则会导致后电路因瞬态高功率的影响而损坏。如图 1-1 所示,这是热插拔保护芯片的典型应用场景。

GUID-20240124-SS0I-5JBN-W1SG-MVHTKJXFWHJZ-low.svg图 1-1 超声波发射链路

由于超声波设备需要根据不同的检测对象选择不同的探头,因此存在热插拔场景,在这种应用中,为了在应用过程中保持整个超声波系统的稳定性和可靠性,需要使用热插拔保护芯片。LM5067 是 TI 于 2020 年推出的一款负压热插拔保护芯片。LM5067 的电压工作范围为 -9V 至 -80V,而传统超声波发射系统的负电压范围通常为 -9V 至 -64V。在规格方面,LM5067 符合当前的应用场景。L M5067 的内部方框图如图 1-2 所示,它可以设置 UVLO(欠压锁定)和 OVLO(过压锁定)以保护后级电路。LM5067 的规格表明 UVLO 引脚的绝对最大电压值不能超过 VEE+17V。如果超过该值,则可能会发生损坏。

GUID-20240124-SS0I-V8WC-FB3R-RXFV2QFG62S8-low.svg图 1-2 LM5067 系统方框图

在实际应用中,系统需要在 -9V 至 -64V 范围内动态改变工作电压。可以使用外部电阻分压比通过 UVLO 和 OVLO 的电压阈值设置 LM5067,如图 1-3 所示。UVLO 引脚电压可以表示为 方程式 1

方程式 1. UVLO = (R2+R3)R2+R3+R1 x VCC-VEE

当 VCC=0V、VEE=-9V 时,电阻与电压之比必须至少为 9:2.5 才能满足 UVLO 引脚最小电压大于 2.5V 的要求。根据计算,当 VCC=0V、VEE=-64V 时,UVLO 引脚的电压可以达到 17.7V,超出了芯片的正常电压工作范围。为解决该问题,我们可以通过外部电路改变 UVLO 引脚的电压。

GUID-20240124-SS0I-76GP-1WMR-Q5NWXCSLRXQT-low.svg图 1-3 LM5067 的典型应用