ZHCADP8 January 2024 TMUX7308F , TMUX7309F , TMUX7348F , TMUX7349F , TMUX7411F , TMUX7412F , TMUX7413F , TMUX7436F , TMUX7462F
电气快速瞬变 (EFT) 是一系列高电压快速频率脉冲,可对工厂自动化可编程逻辑控制器 (PLC) 系统中的模拟输入和输出模块造成冲击。如果在系统设计中未正确考虑这些突发,则会导致信号精度问题以及对元件的潜在永久损坏。为了解决该问题,TI 打造了具有被称为过压保护 (OVP) 功能的故障保护多路复用器。当发送到输入引脚的电压高于电源电压时,该功能激活。虽然保护信号链元件很重要,但 TI 故障保护多路复用器具有额外的快速恢复时间,可实现 PLC 模块之间的精确通信。这使得系统设计人员能够根据 EFT 突发测试标准生成性能标准 A。有关具有快速恢复时间的故障保护多路复用器的更多信息,请参阅表 4-1。
器件 |
配置 |
在 ±15V 电源供电时的故障恢复时间 |
---|---|---|
TMUX7308F |
8:1 x 1 | 1.2us |
TMUX7309F |
4:1 x 2 | 1.2us |
TMUX7348F |
8:1 x 1 | 1.4us |
TMUX7349F |
4:1 x 2 | 1.4us |
TMUX7411F |
1:1 x 4 | 1.6us |
TMUX7412F |
1:1 x 4 | 1.6us |
TMUX7413F |
1:1 x 4 | 1.6us |
TMUX7436F |
2:1 x2 | 1.6us |
TMUX7462F |
1:1 x2 | 1.1us |