ZHCADO2 January 2024 TPS92201
模拟调光调节的是平均连续 LED 电流。在各种标准调光技术中,这种调光方法通常具有最低的调光比。调光比的变化范围为 10:1 到 250:1。调光比的性能因 LED 驱动器的控制拓扑以及实现模拟调光的方式而异。对于数千比一范围的调光比,通常需要使用脉宽调制调光方法或模拟调制与脉宽调制的组合。
一些客户倾向于保持在线性调光范围内,这主要是因为在输出电流和光之间轻松建立线性关系,并且线性调光也更加高效。
模拟调光通常是最容易实现的调光方法。要实现调光,只需调整 LED 驱动器电流调节引脚上的模拟电压,就可以用作调整 LED 输出电流的基准。根据具体的 LED 驱动器,您可以通过引脚或使用电阻分压器调整模拟电压,甚至使用来自微控制器的信号,该信号通过滤波器将 PWM 信号转换为模拟电压。