ZHCADO2 January 2024 TPS92201
PWM 调光以比转换器开关频率低得多的频率对通过 LED 的调节电流进行调制。不过,调光频率必须快于人眼能够检测到的速度(200Hz 或更高),因此 LED 光输出中没有可见的闪烁。
平均 LED 电流与 PWM 调光命令的占空比成正比。实施得当的 PWM 调光通常会产生比模拟调光更宽的线性调光范围。利用 PWM 调光,LED 电流为零或处于标称 LED 电流电平,从而更大限度地减少模拟调光期间可能发生的色彩偏移。但与模拟调光相比,PWM 调光会增加设计的复杂性。
PWM 调光有三种类型:
使用主 FET PWM 调光时,可通过启用和禁用电源转换器中的主开关 MOSFET 来实现调光。这种调光方法与所有转换器拓扑兼容。