ZHCADO2 January   2024 TPS92201

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 为什么楼宇自动化需要在可视门铃、安防摄像头系统中使用红外 LED
  5. 2基本调光知识 – PWM 和模拟调光
    1. 2.1 模拟调光
    2. 2.2 PWM 调光
  6. 3适用于红外 LED 的可视门铃、安防摄像头行业常见设计
    1. 3.1 外部 PWM 低通滤波器
    2. 3.2 行业应用优缺点
  7. 4可视门铃、安防摄像头中的 TPS92201 设计
  8. 5总结
  9. 6参考资料

为什么楼宇自动化需要在可视门铃、安防摄像头系统中使用红外 LED

在具有日视/夜视功能的红外 LED 照明子系统摄像头中,该系统具有截止滤光片控制、LED 调光、环境光测量功能以及为每条红外 LED 串的电流镇流等功能。镇流是使用一个单串 LED 驱动器驱动多串 LED 阵列,同时在弱光条件下维持同样照明效果的一种替代方法。

参数规格
电源电压2.5V 至 5.5V
红外 LED 电流

最大 1.5A

红外 LED 最小值15mA
红外 LED 电流匹配<5%
红外 LED 波长

800nm 至 980nm

工作温度-40°C 至 85°C
图 1-1 红外 LED 系统中的简单方框图
GUID-F717DA59-28D6-4434-B597-9BFB946326A0-low.png图 1-2 TPS92201 EVM 板
GUID-FF3ED7BF-93DB-4B8C-AE13-28F2FB3B3B62-low.png图 1-3 TPS92201 EVM 原理图