ZHCADO2 January   2024 TPS92201

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 为什么楼宇自动化需要在可视门铃、安防摄像头系统中使用红外 LED
  5. 2基本调光知识 – PWM 和模拟调光
    1. 2.1 模拟调光
    2. 2.2 PWM 调光
  6. 3适用于红外 LED 的可视门铃、安防摄像头行业常见设计
    1. 3.1 外部 PWM 低通滤波器
    2. 3.2 行业应用优缺点
  7. 4可视门铃、安防摄像头中的 TPS92201 设计
  8. 5总结
  9. 6参考资料

总结

红外 LED 设计非常重要,具体取决于电流范围、精度要求,尤其是在低电流条件下以及可接受的电流纹波大小。

某些产品规格通常是 350mA(100% 电流)。旧的设计问题发生在电流低于 25mA、占空比为 7% 左右的情况下。旧设计可以进入省电模式。同时,电压纹波可能高达 100mV,这是不可接受的。大多数客户可能会有 50mV 纹波,这对于其系统而言是可接受的。通常,使用约 70% 到 80% 作为平均最大调光电流。

红外 LED 设计也需要高调光分辨率。某些产品规格调光分辨率大约为 1%,客户提到在该行业中,通常很难达到 2% 的精度。因此,TPS92201 可使模拟调光的精度达到 1%。