ZHCADN9 November   2023 TAA5212 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5112-Q1 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5212 , TAD5212-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2半自动模式
  6. 3时钟错误检测
  7. 4确定自动检测模式下的传入时序
  8. 5总结

引言

TAX5X 系列允许将多种时序输入到芯片中。这些时序包括标准音频速率和非标准音频速率。这些器件会检测时序是否有效,如果有效,则自动配置内部 PLL 和分频器。如果时序发生变化,此器件还会返回时钟错误。也可以通过寄存器读取实际输入时序

在自动配置中,将识别以下几个 Fs 存储桶,如表 1-1 所示。

表 1-1 1% 容差 - 可检测到的 Fs 存储桶
Fs 最小值

(KHz)

Fs 典型值

(KHz)

Fs 最大值

(KHz)

698.54768775.68
349.27384387.84
174.64192193.92
87.329696.96
43.664848.48
29.113232.32
21.832424.24
14.551616.16
10.911212.12
7.2888.08
4.374.84.85
2.7333.03

默认情况下,SW 引脚配置模式(表 1-1)仅支持 1% 的容差频率范围,可以使用适用于 PASI 的 B0_P0_R50[1] 和适用于 SASI 的 B0_P0_R51[1] 扩展为支持 5% 的容差范围(表 1-2)。

表 1-2 2 5% 容差 - 可检测到的 Fs 存储桶
PASI/SASI

SAMP_RATE

Fs 最小值

(KHz)

Fs 典型值

(KHz)

Fs 最大值

(KHz)

1670.32768806.40
5335.16384403.20
10167.58192201.60
1583.7996100.80
2041.904850.40
2327.933233.60
2520.952425.20
2813.971616.80
3010.471212.60
336.9888.40
374.194.85.04