ZHCADM8A October 2023 – May 2024 TAA5212 , TAA5242 , TAC5111 , TAC5112 , TAC5142 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5242
在交流耦合单端输入配置中,使用以下器件寄存器设置,并为 IN1P 提供相应的输入波形以实现满量程摆幅。
图 2-5 单端交流耦合寄存器设置
图 2-6 -1dBrG (0dBrG = 1Vrms) 时的单端交流耦合输入摆幅此处提供了一个频率图,描绘了 -60dBrG 输入时的动态范围和输入交流信号短接至地时的 SNR。
图 2-7 -60dBrG 输入时的单端交流耦合动态范围
图 2-8 输入交流信号短接至地时的 SNR