ZHCADM8A October 2023 – May 2024 TAA5212 , TAA5242 , TAC5111 , TAC5112 , TAC5142 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5242
当需要模拟混合时,该器件能够利用可编程混频器特性和比例因子对各种输入通道进行混合,以生成最终输出通道。在本例中,具有不同音调和输入摆幅的单端 IN1P 和 IN1M 的输入混合在一起,如寄存器设置和输入波形所示。IN1P 是 -10dBrG 时的 1KHz 音调,而 IN1M 是 -20dBrG 时的 750Hz 音调;0dBrG = 1Vrms 满量程。
图 3-5 模拟单端混合寄存器设置
图 3-6 IN1P 和 IN1M 输入信号相应的混合输出频率响应如图 3-7 所示。
图 3-7 IN1P 和 IN1M 的混合模拟输入