ZHCADM8A October 2023 – May 2024 TAA5212 , TAA5242 , TAC5111 , TAC5112 , TAC5142 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5242
在直流耦合差分输入配置中,使用以下器件寄存器设置,并为 IN1P/M 提供相应的输入波形以实现满量程摆幅。针对不同的输入阻抗和共模容差设置 B0_P0_R80 (0x50) 和 B0_P0_R85 (0x55),更改第 13 行和 14 行中的寄存器设置。以下设置和图基于输入阻抗为 10kΩ 的模式 2。外部共模电压设置为 2.8V。
图 2-9 差分直流耦合寄存器设置
图 2-10 -1dBrG (0dBrG = 4Vrms) 时的差分直流耦合输入摆幅此处提供了电源共模设置下的频率图,描绘了 -60dBrG 输入时的动态范围和输入交流信号短接至地时的 SNR。其他共模容差也可以得到类似的图。
图 2-11 -60dBrG 输入时的差分直流耦合动态范围
图 2-12 输入交流信号短接至地时的 SNR表 2-4 总结了差分直流耦合模式下两种不同通用容差根据不同器件型号的输入阻抗表现出的性能。表 2-5 总结了仅在差分直流耦合中支持 5KΩ 输入阻抗的硬件引脚控制器件的性能。
| THDN(-1dBrG 时) | DR (dB) | SNR (dB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCMT 模式 | Zin | 外部 Vcm (V) | 0dBrG (Vrms) | TAC521x | TAA521x | TAC511x | TAC521x | TAA521x | TAC511x | TAC521x | TAA521x | TAC511x |
| 1 | 5K | 1.875 | 2.62 | -101 | -102 | 117 | 117 | 117 | 117 | |||
| 10K | 1.875 | 2.62 | -101 | -102 | 117 | 117 | 117 | 117 | ||||
| 40K | 1.875 | 2.62 | -98 | -99 | 107 | 106 | 106 | 106 | ||||
| 2 | 5K | 2.8 | 4 | -81 | -80 | 113 | 113 | 114 | 114 | |||
| 10K | 2.8 | 4 | -81 | -80 | 113 | 113 | 114 | 114 | ||||
| 40K | 2.8 | 4 | -82 | -81 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||
| 1 | 5K | 1.875 | 2 | -90 | 102 | 102 | ||||||
| 10K | 1.875 | 2 | -90 | 102 | 102 | |||||||
| 40K | 1.875 | 2 | -90 | 102 | 102 | |||||||
| 2 | 5K | 2.8 | 2 | -86 | 101 | 101 | ||||||
| 10K | 2.8 | 2 | -86 | 101 | 101 | |||||||
| 40K | 2.8 | 2 | -86 | 101 | 101 | |||||||
| THDN(-1dBrG 时) | DR (dB) | SNR (dB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD5 -MD4 |
Zin | 外部 Vcm (V) | 0dBrG (Vrms) | TAC5242 | TAC5142 | TAA5242 | TAC5242 | TAC5142 | TAA5242 | TAC5242 | TAC5142 | TAA5242 |
|
01 |
5K | 1.875 | 2.62 | -95 | -91 |
-96 |
111 |
99 |
111 |
111 |
99 |
111 |