ZHCADM8A October 2023 – May 2024 TAA5212 , TAA5242 , TAC5111 , TAC5112 , TAC5142 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5242
模拟多路复用器输入允许选择从 IN1P 或 IN1M 到 ADC 路径的输入。需要在寄存器 B0_P0_R80 (0x50) ADC_CH1_INSRC 中为该器件配置相应的多路复用器设置。在该配置中,IN1P 或 IN1M 是 ADC 信号链的输入,它们都是独立的源。在本例中,IN1P 是 -1dBrG 时的 1KHz 音调,而 IN1M 是 -1dBrG 时的 1250Hz 音调;0dBrG = 1Vrms 单端满量程。
图 2-17 IN1P 多路复用器输入寄存器设置
图 2-18 IN1M 多路复用器输入寄存器设置
图 2-19 1dBrG (0dBrG = 1Vrms) 时的 IN1P 和 IN1M 多路复用器输入相应设置的输出显示所需信号,以及其他输入信号的抑制情况。
图 2-20 配置了 IN1P 多路复用器输入的输出
图 2-21 配置了 IN1M 多路复用器输入的输出