ZHCADM8A October   2023  – May 2024 TAA5212 , TAA5242 , TAC5111 , TAC5112 , TAC5142 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5242

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2模拟输入配置
    1. 2.1 差分交流耦合配置
    2. 2.2 单端交流耦合配置
    3. 2.3 差分直流耦合配置
    4. 2.4 单端直流耦合配置
    5. 2.5 模拟输入多路复用器配置
  6. 3Power Tune 模式和模拟混合特性
    1. 3.1 差分交流耦合 Power Tune 模式
    2. 3.2 模拟混合
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

差分交流耦合配置

在交流耦合差分输入配置中,使用以下器件寄存器设置,并为 IN1P/M 提供相应的输入波形以实现满量程摆幅。针对不同的输入阻抗和共模容差设置 B0_P0_R80 (0x50) 和 B0_P0_R85 (0x55),更改第 13 行和 14 行中的寄存器设置。以下各图基于输入阻抗为 5kΩ 的模式 0。

 差分交流耦合寄存器设置图 2-1 差分交流耦合寄存器设置
 -1dBrG (0dBrG = 2Vrms) 时的差分交流耦合输入摆幅图 2-2 -1dBrG (0dBrG = 2Vrms) 时的差分交流耦合输入摆幅
此处提供了 100mVpp 共模设置下的频率图,描绘了 -60dBrG 输入时的动态范围和输入交流信号短接至地时的 SNR。对于 2 种不同的共模容差,可以得到类似的图。
 -60dBrG 输入时的差分交流耦合动态范围图 2-3 -60dBrG 输入时的差分交流耦合动态范围
 输入交流信号短接至地时的 SNR图 2-4 输入交流信号短接至地时的 SNR

表 2-2 总结了三种不同通用容差根据不同软件控制器件型号的输入阻抗表现出的性能。表 2-3 总结了仅在差分交流耦合中支持 5KΩ 输入阻抗的硬件引脚控制器件的性能。

表 2-2 交流耦合性能总结 - 软件控制器件
DR (dB) SNR (dB) THDN(-1dBrG 时)
HCMT 模式 Zin TAC521x TAC511x TAA521x TAC521x TAC511x TAA521x TAC521x TAC511x TAA521x
0 5K 118 103 118 118 103 118 -95 -91 -95
10K 113 103 113 113 103 113 -102 -91 -102
40K 101 103 102 102 103 102 -97 -91 -97
1 5K 116 102 116 116 102 116 -95 -91 -95
10K 112 102 112 112 102 112 -102 -91 -102
40K 100 102 101 101 102 101 -96 -91 -97
2 5K 113 101 113 113 101 113 -95 -91 -95
10K 109 101 109 109 101 109 -101 91 -101
40K 99 101 100 100 101 100 -96 -91 -96
表 2-3 交流耦合性能总结 - 硬件控制器件
DR (dB) SNR (dB) THDN(-1dBrG 时)
MD5-MD4 Zin TAC5242 TAC5142 TAA5242 TAC5242 TAC5142 TAA5242 TAC5242 TAC5142 TAA5242
00 5K 117 101 117 117 101 117 -95 -91 -95