ZHCADM8A October   2023  – May 2024 TAA5212 , TAA5242 , TAC5111 , TAC5112 , TAC5142 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5242

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2模拟输入配置
    1. 2.1 差分交流耦合配置
    2. 2.2 单端交流耦合配置
    3. 2.3 差分直流耦合配置
    4. 2.4 单端直流耦合配置
    5. 2.5 模拟输入多路复用器配置
  6. 3Power Tune 模式和模拟混合特性
    1. 3.1 差分交流耦合 Power Tune 模式
    2. 3.2 模拟混合
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

模拟输入多路复用器配置

模拟多路复用器输入允许选择从 IN1P 或 IN1M 到 ADC 路径的输入。需要在寄存器 B0_P0_R80 (0x50) ADC_CH1_INSRC 中为该器件配置相应的多路复用器设置。在该配置中,IN1P 或 IN1M 是 ADC 信号链的输入,它们都是独立的源。在本例中,IN1P 是 -1dBrG 时的 1KHz 音调,而 IN1M 是 -1dBrG 时的 1250Hz 音调;0dBrG = 1Vrms 单端满量程。

 IN1P 多路复用器输入寄存器设置图 2-17 IN1P 多路复用器输入寄存器设置
 IN1M 多路复用器输入寄存器设置图 2-18 IN1M 多路复用器输入寄存器设置
 1dBrG (0dBrG = 1Vrms) 时的 IN1P 和 IN1M 多路复用器输入图 2-19 1dBrG (0dBrG = 1Vrms) 时的 IN1P 和 IN1M 多路复用器输入

相应设置的输出显示所需信号,以及其他输入信号的抑制情况。

 配置了 IN1P 多路复用器输入的输出图 2-20 配置了 IN1P 多路复用器输入的输出
 配置了 IN1M 多路复用器输入的输出图 2-21 配置了 IN1M 多路复用器输入的输出