ZHCADM8A October   2023  – May 2024 TAA5212 , TAA5242 , TAC5111 , TAC5112 , TAC5142 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5242

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2模拟输入配置
    1. 2.1 差分交流耦合配置
    2. 2.2 单端交流耦合配置
    3. 2.3 差分直流耦合配置
    4. 2.4 单端直流耦合配置
    5. 2.5 模拟输入多路复用器配置
  6. 3Power Tune 模式和模拟混合特性
    1. 3.1 差分交流耦合 Power Tune 模式
    2. 3.2 模拟混合
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

总结

TAx5x1x 系列器件提供非常灵活的输入配置,并具有多路复用和混合功能,适用于各种应用。提供了多种共模容差模式,使系统即使在存在大量共模噪声的情况下也能实现高性能。器件的性能确实会随输入配置的变化而变化,因此建议所用的共模设置应尽可能低,但仍能满足系统要求的容差。为了获得出色的性能,建议使用交流耦合。