ZHCADJ7C August 2024 – October 2025 AM62P , AM62P-Q1
该处理器系列支持 3(三)个外部复位输入(引脚),包括 MCU 域和主域冷复位输入 (MCU_PORz)、MCU 域和主域热复位请求输入 (MCU_RESETz) 和主域热复位请求输入 (RESET_REQz)。请注意与 MCU_RESETz 输入和 MCU_RESETSTATz 输出相关的器件勘误表。
如需连接热复位输入,请按照器件特定数据表中引脚连接要求 部分的说明操作。
请参阅以下常见问题解答:
[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP:MCU_PORz 输入压摆率
常见问题解答是通用的,也可用于 AM62P、AM62P-Q1 处理器系列。
器件特定数据表和器件特定 TRM 中介绍了支持的处理器复位信号(复位输入、复位状态输出)。
该处理器系列提供 x3(三个)复位状态输出(引脚),包括主域 POR(冷复位)状态 (PORz_OUT) 输出、MCU 域热复位状态 (MCU_RESETSTATz) 输出和主域热复位状态 (RESETSTATz) 输出。建议在处理器复位状态输出引脚附近使用下拉电阻,以便在电源斜升期间将所连接器件保持在复位状态。请注意与 MCU_RESETz 输入和 MCU_RESETSTATz 输出相关的器件勘误表。
处理器复位状态输出的使用取决于电路板架构和最终应用。不使用时的复位状态输出可保持未连接状态。建议配置一个测试点用于测试或未来增强。建议使用可选的下拉电阻。
MCU_PORz 输入可耐受 3.3V 电压且是失效防护输入类型 IO。尽管可以施加 3.3V 输入,但输入阈值遵循 1.8V IO 电平并以 VDDS_OSC0 为基准。
请遵循器件特定数据表上电时序 图中的 MCU_PORz 输入时序建议。
通过处理器内部寄存器和仿真可提供其他复位选项。
MCU_RESETz 输入和 MCU_RESETSTATz 输出有特定的用例建议。请参阅公告文章 i2407-RESET。如果勘误表的 MCU_RESETz 被置位为低电平,MCU_RESETSTATz 不可靠。
有关更多信息,请参阅以下常见问题解答: