ZHCADH8 December   2023 LM74912-Q1

 

  1.   1
  2.   2

简介

随着人们对汽车应用中功能更丰富的信息娱乐和 ADAS 子系统的需求不断增加,电子控制单元的复杂性逐年增加。在汽车反向电池保护设计中,选择可驱动 N 沟道 MOSFET(而不是传统 P 沟道 MOSFET)的理想二极管控制器,可实现更高的热效率、更小的设计尺寸,以及在 ISO7637-2、ISO16750-2 等汽车标准定义的各种汽车瞬态下具有稳健性能等优势。

通过控制背对背连接的 N 沟道 MOSFET,可以实现浪涌电流限制、过压和过流保护等附加功能,从而提供完整的电源路径保护。理想二极管还具有低功耗关断模式,允许系统设计人员在汽车系统处于睡眠模式(当车辆熄火或停车时)时关闭控制器,以满足低静态电流预算要求。但是,即使在车辆熄火时,也必须为一些常开负载供电。此类负载的示例包括,监测和监控器微控制器以及周围的电源管理元件(例如低压降稳压器、直流/直流转换器和存储器器件)。

这主要有助于在系统处于睡眠模式时监测关键系统参数,并在系统从低功耗睡眠模式转换到工作模式时加快系统唤醒速度。本应用简报重点介绍了 LM74912-Q1 睡眠模式特性,该特性通过过压和过流保护等系统级保护为常开负载供电,有助于保持 5μA 的超低静态电流消耗。

在睡眠模式下为常开负载供电的典型方法

图 1 展示了当车辆或汽车系统处于睡眠模式时,为常开负载供电的典型方法。

GUID-20230922-SS0I-3Q6R-PF4C-98P1LLC0NQZQ-low.svg图 1 为常开负载供电的典型方法

为常开负载供电的最简单方法之一是,将负载从背对背连接的 MOSFET 的共漏极点连接起来。在这种情况下,理想二极管控制器在睡眠模式下保持低功耗状态,从而禁用 DGATE 和 HGATE 栅极驱动。常开负载通过理想二极管 MOSFET Q1 的体二极管供电。尽管该技术可以为常开负载供电,但不提供任何系统级保护,例如过压保护(在车辆快速启动时)或过流保护(在负载侧发生故障时)。

一些汽车系统包含在背对背连接 MOSFET 的输出端连接的常开负载。LM74912-Q1 的睡眠模式专门设计用于为在背对背连接共漏极拓扑 MOSFET 输出端连接的常开负载供电。

LM74912-Q1 睡眠模式功能

LM74912-Q1 支持低 IQ 睡眠模式运行。此模式可通过将 SLEEP 引脚拉至低电平(EN = 高电平)来启用。在睡眠模式下,器件会关闭内部电荷泵和软件开关,并禁用 DGATE 和 HGATE 驱动器,从而实现 6μA(典型值)的低电流消耗。与此同时,器件会为常开负载供电,这些负载通过内部低功率 MOSFET(典型导通电阻为 7Ω)连接到 OUT 引脚上。在此模式下,器件可支持 140mA 的峰值负载电流。

GUID-20231114-SS0I-SZCF-VDVM-WGLNHQGMGKRB-low.svg图 2 LM74912-Q1 睡眠模式典型应用电路

当 LM74912-Q1 器件处于睡眠模式时,该器件可提供以下类型的系统级保护。

过压保护

在睡眠模式下,LM74912-Q1 可针对输入过压事件提供保护。该器件可配置为过压切断或过压钳位模式,默认过压阈值为 21V(典型值)。在过压切断模式下(SLEEP OV 引脚连接至 C),器件内部的旁路开关保持关闭状态,除非 VIN 降至 OV 阈值以下。在过压钳位模式下(SLEEP OV 引脚连接至 OUT 引脚),通过睡眠模式 FET 的迟滞开/关控制将输出电压钳制在过压设定点附近。

要为睡眠模式实现更高的过压阈值,请在 SLEEP_OV 引脚和 OUT/C 引脚之间添加一个外部齐纳二极管,如图 3 所示。在为 24V 或 48V 供电系统配置过压阈值时,此功能非常有用。

GUID-20231114-SS0I-GD4C-VKCX-PD0BQGCNKWJ9-low.svg图 3 使用外部齐纳二极管的可调睡眠过压阈值

过流保护

LM74912-Q1 在睡眠模式下提供过流保护,其典型过流阈值为 250mA。如果在睡眠模式下发生过流事件,器件会通过断开内部 MOSFET 开关并锁存器件来保护内部 FET。

热关断保护

作为一层额外的保护,器件还在睡眠模式下具有带闭锁功能的热关断,以防器件在睡眠模式下过热。要关闭锁存模式,用户必须切换 SLEEP 或 EN 引脚。

结语

对于需要通过断路器功能、电流监控输出和睡眠模式实现精确过流保护的应用,LM74912-Q1 可用于通过睡眠模式功能实现全面的电源路径保护。如需更多信息,表 1 列出了器件建议。

表 1 备选器件建议
器件说明
LM74900-Q1具有断路器、欠压和过压保护以及故障输出功能的汽车类理想二极管。
LM74910-Q1具有断路器、200kHz ACS 以及欠压和过压保护功能的汽车类理想二极管。