ZHCADG6A December 2023 – April 2024 F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1
运行示例所需的硬件组件是连接到 CAN 收发器的 C2000 器件和 PEAK PCAN-USB Pro FD 分析仪。对于 ControlCard,需要使用定制设计的 CAN 收发器板以及 HSEC 180 引脚 ControlCard 扩展坞。定制设计的收发器板通过四种连接方式连接到 ControlCard:接地、3.3V、CANTX 和 CANRX。
LaunchPad™ 器件包含一个板载 CAN 收发器。PEAK PCAN-USB Pro FD 分析仪通过接地、CAN-Lo 和 CAN-Hi 连接来连接到 LaunchPad。板载 CAN 路由开关需要设置为低电平,以便收发器使用 GPIO 进行通信。
在 CCS 中编译内核后,务必正确设置器件,使其能与运行主机编程器的主机 PC 进行通信。首先要做的是确保正确配置引导模式值,以将器件引导至 CAN/MCAN 引导模式。接下来,使用收发器将 MCAN TX 和 RX 引脚连接到主机侧的 CAN 端口。