ZHCADG6A December 2023 – April 2024 TMS320F2800157 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1
dcan_flash_programmer.exe –d f28003x –k <flash_kernel.txt> -a <file>这首先使用引导加载程序将 flash_kernel 加载到器件的 RAM 中。然后,内核会执行并加载,而后用“-a”命令行参数指定的文件对闪存编程,如图 6-1 和图 6-2 所示。
这将自动连接到器件,执行自动波特锁定,将 CPU1 内核下载到 RAM 并执行。现在,CPU1 内核正在运行并等待来自主机的数据包。
图 6-1 将闪存内核下载到 RAM 后的 DCAN 闪存编程器提示
图 6-2 下载闪存应用后的 DCAN 闪存编程器