ZHCADD9 November   2023 LMK6H

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2测试设置
  6. 3测试步骤
  7. 4TI PCIe 合规性工具说明
  8. 5LMK6H 和 LMKDB1xxx 测试结果
    1. 5.1 LMK6H 和 LMKDB1xxx 测试结果摘要
    2. 5.2 LMK6H 和 LMKDB1xxx 系列的 PCIe 工具输入文件波形
    3. 5.3 LMK6H 和 LMKDB1xxx 详细抖动测量
  9. 6总结
  10. 7参考资料

摘要

由于数据中心使用的数据速率越来越高,企业系统需要更干净的时钟。本报告演示了使用 LMK6HA10000ADLER、LMK6HA10000ADLFR 和 LMK6HA10000BDLFR BAW 振荡器作为输入时钟时,LMKDB1xxx 系列缓冲器的 PCI Express (PCIe) 合规性,并验证了这些器件是否可以在此类系统中一起使用。