ZHCADD9 November   2023 LMK6H

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2测试设置
  6. 3测试步骤
  7. 4TI PCIe 合规性工具说明
  8. 5LMK6H 和 LMKDB1xxx 测试结果
    1. 5.1 LMK6H 和 LMKDB1xxx 测试结果摘要
    2. 5.2 LMK6H 和 LMKDB1xxx 系列的 PCIe 工具输入文件波形
    3. 5.3 LMK6H 和 LMKDB1xxx 详细抖动测量
  9. 6总结
  10. 7参考资料

总结

本报告概述了 TI 的 PCIe 合规性工具、如何获得测试结果,并根据节 5.1中的结果演示了 PCIe 合规性。因此,LMK6HA10000ADLER、LMK6HA10000ADLFR 和 LMK6HA10000BDLFR BAW 振荡器可以通过 LMKDB1xxx 缓冲器系列进行扇出,并满足企业系统中 PCIe 的抖动和时域规格。