6-pin (DLF) package image

LMK6HA10000BDLFR 正在供货

低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 HCSL 振荡器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMK6HA10000BDLFT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSON (DLF) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LMK6H 的特性

  • 高性能差分和单端输出振荡器、支持以下范围内的任何固定频率:
    • LMK6D:1MHz 至 400MHz,LVDS 输出
    • LMK6H:1MHz 至 400MHz,HCSL 输出
    • LMK6P:1MHz 至 400MHz,LVPECL 输出
    • LMK6C:1MHz 至 200MHz,LVCMOS 输出
  • 超低抖动:
    • LMK6D/LMK6H/LMK6P:频率为 156.25MHz 时 RMS 抖动典型值为 100fs,最大值为 125fs(12kHz 至 20MHz)
    • LMK6C:频率为 100MHz 时 RMS 抖动典型值为 350fs,最大值为 500fs(12kHz 至 20MHz)
    • LMK6H:符合 PCIe 第 1 代到第 6 代标准
  • ±25ppm 的总频率稳定性(考虑 10 年老化和所有其他因素)
  • 超小型业界通用 DLE 和 DLF 封装
  • 支持扩展工业温度等级:
    • LMK6P/LMK6D/LMK6H:–40°C 至 85°C
    • LMK6C:–40°C 至 105°C
  • 集成 LDO,具有强大的抗电源噪声能力:
    • 在 500kHz 纹波下具有 -72dBc PSRR
  • 启动时间:< 5ms
  • 标准频率:
    • LVCMOS (MHz):1、2.04、4、8.192、10、12、12.288、16、19.2、20、23.5、24、24.57、25、25.6、26、26.21、27、28.12、32.768、33.333、40、48、49.15、50、54、60、65.53、66、74.25、76.8、80、100、108、125、133.330 和 156.25
    • 差分 (MHz):25、26、32.5、50、51.84、54、65、76.8、80、100、108、122.88、125、133.330、148.35、148.5、150、155.52、156.25、161.1328125、200、312.5 和 400
  • 器件可支持 1MHz 至 400MHz 之间的任何频率。如有任何频率和样片需求,请与 TI 代表联系

LMK6H 的说明

德州仪器 (TI) 的体声波 (BAW) 是一种微谐振器技术,能够将高精度 BAW 谐振器直接集成到具有超低抖动时钟电路的封装中。与其他硅基制造工艺一样,BAW 完全由 TI 工厂设计和制造。

LMK6x 器件是一款超低抖动固定频率振荡器,融合了 BAW 作为谐振器源。该器件根据特定运行模式进行出厂编程,包括频率、电压、输出类型和功能引脚。LMK6x 带有高性能分数分频器,能够产生指定范围内的任何频率,提供可满足所有频率需求的单个器件系列。

凭借高性能时钟、机械稳定性、灵活性和小型封装选项,此器件非常适用于电信、数据以及企业网络和工业应用中使用的高速 SERDES 内的参考时钟和核心时钟。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMK6HA10000BDLFT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息